앵글 시트형 외부 기동식 밸브, AV210C, NPT, 1, PTFE, 기능: NO
042N4583
본체재료: 스테인레스강
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4583
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 23.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv 값 [m³/h] | 20.000 m³/h |
| Material Description | AV210C 25SS N 1T NO000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| SCIP 서류 제품 이름 | AV210 |
| 기능 | NO |
| 내, 외부 연결 | 내부 |
| 밀봉재료 | PTFE |
| 본체재료 | 스테인레스강 |
| 서비스 가능 | Ext. operat. valve spare parts |
| 연결 사이즈 [in] | 1 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결유형 | NPT |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 25.00 mm |
| 작동 | 피스톤(각도) |
| 제품 액세서리 | Ext. operat. valve accessories |
| 제품 유형 | AV210C |
| 제품군 | 외부 기동식 밸브 |
| 제품명 | 앵글 시트형 외부 기동식 밸브 |
| 최대 시험 압력 [bar] | 37.5 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 544.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 25.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 363 psig |
| 컨트롤 헤드 직경 [mm] | 63 mm |
| 폐쇄 | 유입 방향과 반대로 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.038 킬로그램 |
| 순중량 | 1.538 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693039 |