Danfoss logo
AV210

앵글 시트형 외부 기동식 밸브, AV210B, G, 3/4, PTFE, 기능: NO

042N4482

본체재료: 스테인레스강

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]11.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]10.000 m³/h
Material DescriptionValve AV210B 20SS G 34T NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP 서류 제품 이름AV210
기능NO
내, 외부 연결내부
밀봉재료PTFE
본체재료스테인레스강
서비스 가능Ext. operat. valve spare parts
연결 사이즈 [in]3/4
연결유형G
오리피스 사이즈 [mm]20.00 mm
작동피스톤(각도)
제어 압력 범위 [bar] [최대]10.00 bar
제어 압력 범위 [bar] [최소]5.00 bar
다음의 기능 포함:
값
제어 압력 범위 [psig] [최대]145.0 psig
제어 압력 범위 [psig] [최소]72.5 psig
제품 액세서리Ext. operat. valve accessories
제품 유형AV210B
제품군외부 기동식 밸브
제품명앵글 시트형 외부 기동식 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
중온 범위 [°C] [최대]180 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]356 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
차압 압력 [bar] [최대]16.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
최대 시험 압력 [bar]37.5 bar
최대 시험 압력 [psig]544.0 psig
최대 작동 압력 [bar]25.0 bar
최대 작동 압력 [psig]363 psig
컨트롤 헤드 직경 [mm]50 mm
폐쇄유입 방향과 반대로
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형8 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.156 킬로그램
순중량1.056 킬로그램
Volume2.518 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423194612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm