Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4402, 042N4413, 042N4424

앵글 시트형 외부 기동식 밸브, AV210G, G, 3/4, PTFE, 기능: NC

042N4424

본체재료: 청동
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]11.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]10.000 m³/h
Material DescriptionValve AV210G 20G G 34T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP 서류 제품 이름AV210
기능NC
내, 외부 연결내부
밀봉재료PTFE
본체재료청동
서비스 가능Ext. operat. valve spare parts
연결 사이즈 [in]3/4
연결유형G
오리피스 사이즈 [mm]20.00 mm
작동피스톤(각도)
제어 압력 범위 [bar] [최대]10.00 bar
제어 압력 범위 [bar] [최소]1.80 bar
다음의 기능 포함:
제어 압력 범위 [psig] [최대]145.0 psig
제어 압력 범위 [psig] [최소]26.1 psig
제품 액세서리Ext. operat. valve accessories
제품 유형AV210G
제품군외부 기동식 밸브
제품명앵글 시트형 외부 기동식 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
중온 범위 [°C] [최대]180 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]356 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
최대 시험 압력 [bar]24.0 bar
최대 시험 압력 [psig]348.0 psig
최대 작동 압력 [bar]16.0 bar
최대 작동 압력 [psig]232 psig
컨트롤 헤드 직경 [mm]50 mm
폐쇄유입 있음
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.108 킬로그램
순중량1.008 킬로그램
Volume2.285 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428903189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm