앵글 시트형 외부 기동식 밸브, AV210B, G, 3/4, PTFE, 기능: NC
042N4404
본체재료: 청동
042N4404
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 11.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv 값 [m³/h] | 10.000 m³/h |
| Material Description | Valve AV210B 20G G 34T NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| SCIP 서류 제품 이름 | AV210 |
| 기능 | NC |
| 내, 외부 연결 | 내부 |
| 밀봉재료 | PTFE |
| 본체재료 | 청동 |
| 서비스 가능 | Ext. operat. valve spare parts |
| 연결 사이즈 [in] | 3/4 |
| 연결유형 | G |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 20.00 mm |
| 작동 | 피스톤(각도) |
| 제어 압력 범위 [bar] [최대] | 10.00 bar |
| 제어 압력 범위 [bar] [최소] | 4.00 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 제어 압력 범위 [psig] [최대] | 145.0 psig |
| 제어 압력 범위 [psig] [최소] | 58.0 psig |
| 제품 액세서리 | Ext. operat. valve accessories |
| 제품 유형 | AV210B |
| 제품군 | 외부 기동식 밸브 |
| 제품명 | 앵글 시트형 외부 기동식 밸브 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 180 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 356 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 10.000 bar |
| 차압 압력 [bar] [최소] | 0.000 bar |
| 최대 시험 압력 [bar] | 24.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 348.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 16.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 232 psig |
| 컨트롤 헤드 직경 [mm] | 50 mm |
| 폐쇄 | 유입 방향과 반대로 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 8 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.154 킬로그램 |
| 순중량 | 1.032 킬로그램 |
| Volume | 2.146 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194223 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |