Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP 서류 제품 이름TU/TC - Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
구분Art. 4, par. 3
균압Externally equalized
균압관 사이즈 [in]1/4 in
냉매R454B
모세관 길이 [in]31.0 in
모세관 길이 [mm]800 mm
방향Straightway
배출구 사이즈 [in]1/2 in
배출구 연결 유형Solder, ODF
본체재료Stainless steel
서비스 가능No
승인EACUAUL
다음의 기능 포함:
값
연결재료Bi-metal: Steel/copper
오리피스 용량 [kW]1.70 kW
오리피스 용량 [TR]0.48 TR
온도 범위 [°F] [최대]59 °F
온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
유입 방향Bi-flow
유입 방향 표시기Laser engraved 1-way arrow
유입구 사이즈 [in]3/8 in
유체그룹1
정격 용량 조건 범위 N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
정격 용량 조건 범위 N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
정적 과열도(SS) [°C]-1.20 °C
정적 과열도(SS) [°F]-2.16 °F
제품 액세서리TXV accessories
제품 유형TUCE
제품군Expansion valves
제품명Thermostatic expansion valve
조리개 크기2
최대 작동 압력 [bar]45.5 bar
최대 작동 압력 [psig]660 psig
평형 연결 유형Solder, ODF
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형45 pc
포함된 부품Bulb strap
흡입구 연결 유형Solder, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.164 킬로그램
순중량0.131 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm