Thermostatic expansion valve, TUBE, R290
068U7219
Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 1.12, Pressure equalization: Externally equalized
068U7219
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve |
| MOP 점 [°C] | 0 °C |
| MOP 점 [°F] | 32 °F |
| MOP 점 [psig] | MOP 60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP 서류 제품 이름 | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | -5 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| 과열도 설정 | Adjustable |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 균압 | Externally equalized |
| 균압관 사이즈 [in] | 1/4 in |
| 냉매 | R290 |
| 모세관 길이 [in] | 31.0 in |
| 모세관 길이 [mm] | 800 mm |
| 방향 | Straightway |
| 배출구 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 배출구 연결 유형 | Solder, ODF |
| 본체재료 | Stainless steel |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 서비스 가능 | No |
| 승인 | EACUAUL |
| 연결재료 | Bi-metal: Steel/copper |
| 오리피스 용량 [kW] | 1.12 kW |
| 오리피스 용량 [TR] | 0.32 TR |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 25 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 유입 방향 | Single-flow |
| 유입 방향 표시기 | Laser engraved 1-way arrow |
| 유입구 사이즈 [in] | 1/4 in |
| 유체그룹 | 1 |
| 정격 용량 조건 범위 N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| 정격 용량 조건 범위 N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| 정적 과열도(SS) [°C] | 4.00 °C |
| 정적 과열도(SS) [°F] | 7.20 °F |
| 제품 액세서리 | TXV accessories |
| 제품 유형 | TUBE |
| 제품군 | Expansion valves |
| 제품명 | Thermostatic expansion valve |
| 조리개 크기 | 2 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 34.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 500 psig |
| 평형 연결 유형 | Solder, ODF |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 24 pc |
| 포함된 부품 | Bulb strap |
| 흡입구 연결 유형 | Solder, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.173 킬로그램 |
| 순중량 | 0.127 킬로그램 |
| Volume | 0.406 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |