Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7214

Temperature range [°C]: -40 - -15, Orifice capacities [kW]: 1.46, Pressure equalization: Externally equalized

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve I/45
MOP 점 [°C]-10 °C
MOP 점 [°F]14 °F
MOP 점 [psig]MOP 35
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP 서류 제품 이름TU/TC - Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
과열도 설정Adjustable
구분Art. 4, par. 3
균압Externally equalized
균압관 사이즈 [in]1/4 in
냉매R290
모세관 길이 [in]31.0 in
모세관 길이 [mm]800 mm
방향Straightway
배출구 사이즈 [in]3/8 in
배출구 연결 유형Solder, ODF
본체재료Stainless steel
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능No
승인EACUAUL
연결재료Bi-metal: Steel/copper
오리피스 용량 [kW]1.46 kW
오리피스 용량 [TR]0.41 TR
온도 범위 [°F] [최대]5 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입 방향Single-flow
유입 방향 표시기Laser engraved 1-way arrow
유입구 사이즈 [in]1/4 in
유체그룹1
정격 용량 조건 범위 N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
정격 용량 조건 범위 N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
정적 과열도(SS) [°C]4.00 °C
정적 과열도(SS) [°F]7.20 °F
제품 액세서리TXV accessories
제품 유형TUBE
제품군Expansion valves
제품명Thermostatic expansion valve
조리개 크기3
최대 작동 압력 [bar]34.0 bar
최대 작동 압력 [psig]500 psig
평형 연결 유형Solder, ODF
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형45 pc
포함된 부품Bulb strap
흡입구 연결 유형Solder, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.165 킬로그램
순중량0.131 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255012153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm