Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

감온식 팽창 밸브, TCBE, R290

068U4387

온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 22.2, 균압: 외부 균압
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: TU / TC

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. Valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP 서류 제품 이름TU/TC - Thermostatic expansion valve
과열도 설정조절형
구분Art. 4, par. 3
균압외부 균압
균압관 사이즈 [mm]6 mm
냉매R290
모세관 길이 [in]35.0 in
모세관 길이 [mm]900 mm
방향일자형
배출구 사이즈 [mm]16.00 mm
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료스테인레스강
서비스 가능아니요
승인EACLLC CDC TYSK
연결재료바이메탈: 강철/구리
오리피스 용량 [kW]22.20 kW
다음의 기능 포함:
오리피스 용량 [TR]6.30 TR
온도 범위 [°C] [최대]10 °C
온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
온도 범위 [°F] [최대]50 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입 방향바이플로우
유입 방향 표시기레이저 음각 1방향 화살표
유입구 사이즈 [mm]12.00 mm
유체그룹1
정격 용량 조건 범위 N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
정격 용량 조건 범위 N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
정적 과열도(SS) [°C]4.00 °C
정적 과열도(SS) [°F]7.20 °F
제품 액세서리TXV 액세서리
제품 유형TCBE
제품군팽창 밸브
제품명감온식 팽창 밸브
조리개 크기2
최대 작동 압력 [bar]45.5 bar
최대 작동 압력 [psig]660 psig
평형 연결 유형연납, ODF
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc
포함된 부품감온통 스트랩
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.206 킬로그램
순중량0.189 킬로그램
Volume0.496 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428938013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm