Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R134a/R513A

감온식 팽창 밸브, TUBE, R134a/R513A

068U2570

온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 2.1, 균압: 외부 균압

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP 서류 제품 이름TU/TC - Thermostatic expansion valve
UL markYes
UL 승인 냉매R134aR513A
과열도 설정조절형
구분Art. 4, par. 3
균압외부 균압
균압관 사이즈 [in]1/4 in
냉매R134a/R513A
모세관 길이 [in]31.0 in
모세관 길이 [mm]800 mm
방향일자형
배출구 사이즈 [in]1/2 in
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료스테인레스강
서비스 가능아니요
승인EACUAUL
연결재료바이메탈: 강철/구리
다음의 기능 포함:
오리피스 용량 [kW]2.10 kW
오리피스 용량 [TR]0.59 TR
온도 범위 [°C] [최대]10 °C
온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
온도 범위 [°F] [최대]50 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입 방향바이플로우
유입 방향 표시기레이저 음각 1방향 화살표
유입구 사이즈 [in]1/4 in
유체그룹2
정격 용량 조건 범위 N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
정격 용량 조건 범위 N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
정적 과열도(SS) [°C]4.00 °C
정적 과열도(SS) [°F]7.20 °F
제품 액세서리TXV 액세서리
제품 유형TUBE
제품군팽창 밸브
제품명감온식 팽창 밸브
조리개 크기4
최대 작동 압력 [bar]34.0 bar
최대 작동 압력 [psig]500 psig
평형 연결 유형연납, ODF
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc
포함된 부품감온통 스트랩
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.168 킬로그램
순중량0.151 킬로그램
Volume0.402 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702422171157
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm