Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

감온식 팽창 밸브, TUB, R22/R407C

068U2182

온도 범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 5.3, 균압: 내부 균압

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUBE EXP.VALVE ORIFICE NO.6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP 서류 제품 이름TU/TC - Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL markYes
UL 승인 냉매R22R407C
과열도 설정조절형
구분Art. 4, par. 3
균압내부 균압
냉매R22/R407C
모세관 길이 [in]31.0 in
모세관 길이 [mm]800 mm
방향앵글식
배출구 사이즈 [in]1/2 in
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료스테인레스강
서비스 가능아니요
다음의 기능 포함:
값
승인EACUAUL
연결재료바이메탈: 강철/구리
오리피스 용량 [kW]5.30 kW
오리피스 용량 [TR]1.50 TR
온도 범위 [°F] [최대]50 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기레이저 음각 1방향 화살표
유입구 사이즈 [in]3/8 in
유체그룹2
정격 용량 조건 범위 N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
정격 용량 조건 범위 N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
정적 과열도(SS) [°C]4.00 °C
정적 과열도(SS) [°F]7.20 °F
제품 액세서리TXV 액세서리
제품 유형TUB
제품군팽창 밸브
제품명감온식 팽창 밸브
조리개 크기6
최대 작동 압력 [bar]34.0 bar
최대 작동 압력 [psig]500 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc
포함된 부품감온통 스트랩
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.162 킬로그램
순중량0.147 킬로그램
Volume0.402 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422141259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm