감온식 팽창 밸브, TUBE, R454C
068U1266
온도 범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 8.2, 균압: 외부 균압
068U1266
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| 과열도 설정 | 조절형 |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 균압 | 외부 균압 |
| 균압관 사이즈 [mm] | 6 mm |
| 냉매 | R454C |
| 모세관 길이 [in] | 59.0 in |
| 모세관 길이 [mm] | 1500 mm |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 사이즈 [mm] | 12.00 mm |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 본체재료 | 스테인레스강 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | EACUAUL |
| 연결재료 | 바이메탈: 강철/구리 |
| 오리피스 용량 [kW] | 8.20 kW |
| 오리피스 용량 [TR] | 2.30 TR |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 온도 범위 [°F] [최대] | 50 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 유입 방향 | 바이플로우 |
| 유입 방향 표시기 | 레이저 음각 1방향 화살표 |
| 유입구 사이즈 [mm] | 6.00 mm |
| 유체그룹 | 1 |
| 정격 용량 조건 범위 N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| 정격 용량 조건 범위 N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| 정적 과열도(SS) [°C] | 4.00 °C |
| 정적 과열도(SS) [°F] | 7.20 °F |
| 제품 액세서리 | TXV 액세서리 |
| 제품 유형 | TUBE |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 감온식 팽창 밸브 |
| 조리개 크기 | 8 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 34.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 500 psig |
| 평형 연결 유형 | 연납, ODF |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 45 pc |
| 포함된 부품 | 감온통 스트랩 |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.155 킬로그램 |
| 순중량 | 0.139 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255279112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |