감온식 팽창 밸브, TR 6, R410A; R32; R454B
067L6030
온도 범위 [°C]: -10 - 15, 조리개 크기: 2, 오리피스 용량 [kW]: 10.53, 오리피스 용량 [TR]: 3
067L6030
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TR6 Valve L Orf2 Adj M/12 |
| MOP 점 [psig] | LAH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| 균압 모세관 길이 [in] | 24.3 in |
| 균압관 사이즈 [in] | 1/4 in |
| 냉매 | R32R410AR454B |
| 모세관 길이 [in] | 31.5 in |
| 모세관 길이 [mm] | 800 mm |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 사이즈 [in] | 3/4 in |
| 배출구 설치 제품군 | 067U0021 |
| 배출구 연결 유형 | Chatleff, female |
| 본체재료 | 황동 |
| 승인 | c UL us |
| 오리피스 용량 [kW] | 10.53 kW |
| 오리피스 용량 [TR] | 3.00 TR |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 60 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | 15 °F |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유입구 사이즈 [in] | 3/4 in |
| 유입구 설치 제품군 | 067U0044 |
| 점검밸브 | Yes |
| 정격 용량 R32 [kW] | 14.04 kW |
| 정격 용량 R32 [TR] | 4.00 TR |
| 정격 용량 R410A [kW] | 7.72 kW |
| 정격 용량 R410A [TR] | 2.20 TR |
| 정적 과열도(SS) [°C] | 3.01 °C |
| 정적 과열도(SS) [°F] | 5.41 °F |
| 제품 유형 | TR 6 |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 감온식 팽창 밸브 |
| 조리개 크기 | 2 |
| 조정가능한 | 가능 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 49.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 711 psig |
| 평형 연결 유형 | 모세관, 플레어 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
| 포트 설계 | 균형 포트 |
| 흡입구 연결 유형 | Chatleff, male |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.38 킬로그램 |
| 순중량 | 0.32 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 1.739 리터 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |