Danfoss logo
감온식 팽창 밸브, TR 6, R454B-product-details

감온식 팽창 밸브, TR 6, R454B

067L6013

온도범위 [°C]: -10 - 15, 조리개 크기: 4, 오리피스 용량 [kW]: 16.5, 오리피스 용량 [TR]: 4.7

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj I/18
MOP 점 [psig]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP 서류 제품 이름TR6 adjustable
균압 모세관 길이 [in]31.7 in
균압관 사이즈 [in]1/4 in
냉매R454B
모세관 길이 [in]31.5 in
모세관 길이 [mm]800 mm
방향일자형
배출구 사이즈 [in]3/4 in
배출구 설치 제품군067U0045
배출구 연결 유형Chatleff, female
본체재료황동
승인c UL us
다음의 기능 포함:
오리피스 용량 [kW]16.50 kW
오리피스 용량 [TR]4.70 TR
온도 범위 [°C] [최대]15 °C
온도 범위 [°C] [최소]-10 °C
온도 범위 [°F] [최대]60 °F
온도 범위 [°F] [최소]15 °F
유입구 사이즈 [in]3/4 in
유입구 설치 제품군067U0044
점검밸브Yes
정적 과열도(SS) [°C]1.00 °C
정적 과열도(SS) [°F]1.80 °F
제품 유형TR 6
제품군팽창 밸브
제품명감온식 팽창 밸브
조리개 크기4
조정가능한가능
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psig]711 psig
평형 연결 유형모세관, 플레어
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형18 pc
포트 설계균형 포트
흡입구 연결 유형Chatleff, male

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.387 킬로그램
순중량0.357 킬로그램
다음의 기능 포함:
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm