감온식 팽창 밸브, TR 6, R32
067L5997
온도 범위 [°C]: -10 - 15, 조리개 크기: 6, 오리피스 용량 [kW]: 32.3, 오리피스 용량 [TR]: 9.2
067L5997
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj I/18 |
| MOP 점 [psig] | LAH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP 서류 제품 이름 | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| UL mark | Yes |
| 균압 모세관 길이 [in] | 24.3 in |
| 균압관 사이즈 [in] | 1/4 in |
| 냉매 | R32 |
| 모세관 길이 [in] | 31.5 in |
| 모세관 길이 [mm] | 800 mm |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 배출구 설치 제품군 | 067U0087 |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 본체재료 | 황동 |
| 승인 | c UL us |
| 오리피스 용량 [kW] | 32.30 kW |
| 오리피스 용량 [TR] | 9.20 TR |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 60 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | 15 °F |
| 유입구 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 유입구 설치 제품군 | 067U0087 |
| 점검밸브 | Yes |
| 정적 과열도(SS) [°C] | 2.99 °C |
| 정적 과열도(SS) [°F] | 5.38 °F |
| 제품 유형 | TR 6 |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 감온식 팽창 밸브 |
| 조리개 크기 | 6 |
| 조정가능한 | 가능 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 49.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 711 psig |
| 평형 연결 유형 | 모세관, 플레어 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 18 pc |
| 포트 설계 | 균형 포트 |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.387 킬로그램 |
| 순중량 | 0.357 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |