Danfoss logo
TR6 Valve

감온식 팽창 밸브, TR 6, R454B

067L5979

온도 범위 [°C]: -10 - 15, 조리개 크기: 6, 오리피스 용량 [kW]: 22.5, 오리피스 용량 [TR]: 6.4

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj M/12
MOP 점 [psig]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP 서류 제품 이름TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL markYes
UL 승인 파일명SA7200
균압 모세관 길이 [in]24.3 in
균압관 사이즈 [in]1/4 in
균형 포트 [예/아니요]예
냉매R454B
모세관 길이 [in]31.5 in
모세관 길이 [mm]800 mm
방향일자형
배출구 사이즈 [in]3/8 in
배출구 설치 제품군067U0087
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료황동
승인c UL us
다음의 기능 포함:
값
연결재료구리
오리피스 용량 [kW]22.50 kW
오리피스 용량 [TR]6.40 TR
온도 범위 [°F] [최대]60 °F
온도 범위 [°F] [최소]15 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in]3/8 in
유입구 설치 제품군067U0087
점검밸브Yes
정적 과열도(SS) [°C]3.01 °C
정적 과열도(SS) [°F]5.41 °F
제품 액세서리TXV 액세서리
제품 유형TR 6
제품군팽창 밸브
제품명감온식 팽창 밸브
조리개 크기6
조정가능한가능
최대 엘리먼트 온도 [°C]115 °C
최대 엘리먼트 온도 [°F]239 °F
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psig]711 psig
평형 연결 유형모세관, 플레어
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포트 설계균형 포트
포함된 부품1 Aeroquip 암 5/8 in 커넥터1 Chatleff 암 3/4 in 커넥터1 플레어 3/8 in 커넥터감온통 스트랩설치 지침절연 테이프
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.387 킬로그램
순중량0.357 킬로그램
Volume1.721 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424685287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm