Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

감온식 팽창 밸브, TR 6, R410A

067L5966

온도범위 [°C]: -10 - 15, 조리개 크기: 5, 오리피스 용량 [kW]: 17.6, 오리피스 용량 [TR]: 5
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: TR 6

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTR6 Valve L Orf5 Adj M/12 R410A PPAP
MOP 점 [psig]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP 서류 제품 이름TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
UL markYes
UL 승인 냉매R410A
UL 승인 파일명SA7200
균압 모세관 길이 [in]24.3 in
균압관 사이즈 [in]1/4 in
균형 포트 [예/아니요]
냉매R410A
모세관 길이 [in]31.5 in
모세관 길이 [mm]800 mm
방향일자형
배출구 사이즈 [in]3/8 in
배출구 설치 제품군067U0087
배출구 연결 유형Solde ODF
본체재료황동
승인c UL us
연결재료구리
다음의 기능 포함:
오리피스 용량 [kW]17.60 kW
오리피스 용량 [TR]5.00 TR
온도 범위 [°C] [최대]15 °C
온도 범위 [°C] [최소]-10 °C
온도 범위 [°F] [최대]60 °F
온도 범위 [°F] [최소]15 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in]3/8 in
유입구 설치 제품군067U0087
점검밸브Yes
정적 과열도(SS) [°C]1.00 °C
정적 과열도(SS) [°F]1.80 °F
제품 액세서리TXV 액세서리
제품 유형TR 6
제품군팽창 밸브
제품명감온식 팽창 밸브
조리개 크기5
조정가능한가능
최대 엘리먼트 온도 [°C]100 °C
최대 엘리먼트 온도 [°F]212 °F
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psig]711 psig
평형 연결 유형모세관, 플레어
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포트 설계균형 포트
포함된 부품1 Aeroquip 암 5/8 in 커넥터1 Chatleff 암 3/4 in 커넥터1 플레어 3/8 in 커넥터감온통 스트랩설치 지침절연 테이프
흡입구 연결 유형Solde ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.387 킬로그램
순중량0.357 킬로그램
Volume1.721 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424685119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm