감온식 팽창 밸브, TR 6, R22/R407C
067L5856
온도범위 [°C]: -10 - 15, MOP 점 [psig]: MAH, 조리개 크기: 4, 오리피스 용량 [kW]: 15.8, 오리피스 용량 [TR]: 4.5
067L5856
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | TR6 Valve X Orf4 Adj M/12 |
| MOP 점 [psig] | MAH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP 서류 제품 이름 | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R22R407C |
| UL 승인 파일명 | SA7200 |
| 공장 설정 [psig] | 104.8 psig |
| 균압 모세관 길이 [in] | 24.3 in |
| 균압관 사이즈 [in] | 1/4 in |
| 균형 포트 [예/아니요] | 예 |
| 냉매 | R22/R407C |
| 모세관 길이 [in] | 31.5 in |
| 모세관 길이 [mm] | 800 mm |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 배출구 설치 제품군 | 067U0087 |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 본체재료 | 황동 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | c UL us |
| 연결재료 | 구리 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 오리피스 용량 [kW] | 15.80 kW |
| 오리피스 용량 [TR] | 4.50 TR |
| 온도 범위 [°C] [최대] | 15 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 60 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | 15 °F |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유입구 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 유입구 설치 제품군 | 067U0087 |
| 점검밸브 | Yes |
| 정적 과열도(SS) [°C] | 4.03 °C |
| 정적 과열도(SS) [°F] | 7.25 °F |
| 제품 액세서리 | TXV 액세서리 |
| 제품 유형 | TR 6 |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 감온식 팽창 밸브 |
| 조리개 크기 | 4 |
| 조정가능한 | 가능 |
| 최대 엘리먼트 온도 [°C] | 100 °C |
| 최대 엘리먼트 온도 [°F] | 212 °F |
| 최대 작동 압력 [bar] | 49.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 711 psig |
| 추가 정보 | 조절형 |
| 평형 연결 유형 | 모세관, 플레어 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
| 포트 설계 | 균형 포트 |
| 포함된 부품 | 1 Aeroquip 암 5/8 in 커넥터1 Chatleff 암 3/4 in 커넥터1 플레어 3/8 in 커넥터감온통 스트랩설치 지침절연 테이프 |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.53 킬로그램 |
| 순중량 | 0.53 킬로그램 |
| Volume | 1.721 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428119849 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |