Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

감온식 팽창 밸브, TR 6, R410A

067L5602

온도범위 [°C]: -10 - 15, MOP 점 [psig]: MAH, 조리개 크기: 5, 오리피스 용량 [kW]: 17.5, 오리피스 용량 [TR]: 5
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: TR 6

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTR6 Valve L BP5 15% CV I/12
MOP 점 [psig]MAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP 서류 제품 이름TR6 - Thermostatic expansion valve
균압 모세관 길이 [in]24.3 in
균압관 사이즈 [in]1/4 in
냉매R410A
모세관 길이 [in]31.0 in
모세관 길이 [mm]800 mm
방향일자형
배출구 사이즈 [in]5/8 in
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료황동
블리드 [%]15 % RH
다음의 기능 포함:
오리피스 용량 [kW]17.50 kW
오리피스 용량 [TR]5.00 TR
온도 범위 [°C] [최대]15 °C
온도 범위 [°C] [최소]-10 °C
온도 범위 [°F] [최대]60 °F
온도 범위 [°F] [최소]15 °F
유입구 사이즈 [in]1/2 in
점검밸브Yes
제품 유형TR 6
제품군팽창 밸브
제품명감온식 팽창 밸브
조리개 크기5
조정가능한가능
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psig]711 psig
추가 정보조절형
평형 연결 유형SAE flare nut
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형12 pc
포트 설계균형 포트
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.53 킬로그램
순중량0.53 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428322645
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm