Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

감온식 팽창 밸브, TGE, R407C

067N4155

온도 범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 19, 균압: 외부 균압

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTGE 5 ExpansionValve Solder M/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP 서류 제품 이름TGE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL markYes
UL 승인 냉매R407C
과열도 설정조절형
구분Art. 4, par. 3
균압외부 균압
균압관 사이즈 [in]1/4 in
균형 포트 [예/아니요]예
냉매R407C
동일제품067N4175
모세관 길이 [in]59.0 in
모세관 길이 [mm]1500 mm
방향일자형
배출구 사이즈 [in]7/8 in
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료황동
서비스 가능아니요
다음의 기능 포함:
값
승인C UL US 등록EACUA
연결재료구리
오리피스 용량 [kW]19.00 kW
오리피스 용량 [TR]5.00 TR
온도 범위 [°F] [최대]50 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입 방향바이플로우
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in]5/8 in
유체그룹2
정격 용량 조건 범위 N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
정격 용량 조건 범위 N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
정적 과열도(SS) [°C]4.00 °C
정적 과열도(SS) [°F]7.20 °F
제품 액세서리TXV 액세서리
제품 유형TGE
제품군팽창 밸브
제품명감온식 팽창 밸브
조리개 크기6
최대 엘리먼트 온도 [°C]110 °C
최대 엘리먼트 온도 [°F]230 °F
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psig]711 psig
평형 연결 유형연납, ODF
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품감온통 스트랩
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.492 킬로그램
순중량0.37 킬로그램
Volume1.739 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428167383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm