Danfoss logo
DIM067N8685

Thermostatic expansion valve, TGE, R32

067N3342

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 187, Pressure equalization: Externally equalized

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTGE 53 ExpansionValve Solder M/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP 서류 제품 이름TGE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL 승인 냉매R32
과열도 설정Adjustable
구분Art. 4, par. 3
균압Externally equalized
균압관 사이즈 [in]1/4 in
균형 포트 [예/아니요]Yes
냉매R32
모세관 길이 [in]118.0 in
모세관 길이 [mm]3000 mm
방향Straightway
배출구 사이즈 [in]1 1/8 in
배출구 연결 유형Solder, ODF
본체재료Brass
서비스 가능No
승인C UL US LISTEDEACUA
다음의 기능 포함:
값
연결재료Copper
오리피스 용량 [kW]187.00 kW
오리피스 용량 [TR]53.00 TR
온도 범위 [°F] [최대]50 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입 방향Bi-flow
유입 방향 표시기Embossed 1-way arrow
유입구 사이즈 [in]7/8 in
유체그룹1
정격 용량 조건 범위 N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
정격 용량 조건 범위 N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
정적 과열도(SS) [°C]4.00 °C
정적 과열도(SS) [°F]7.20 °F
제품 액세서리TXV accessories
제품 유형TGE
제품군Expansion valves
제품명Thermostatic expansion valve
조리개 크기30
최대 엘리먼트 온도 [°C]110 °C
최대 엘리먼트 온도 [°F]230 °F
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psig]711 psig
평형 연결 유형Solder, ODF
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형6 pc
포함된 부품Bulb strap
흡입구 연결 유형Solder, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.101 킬로그램
순중량0.97 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume3.233 리터
EAN/UPC5715255012542