감온식 팽창 밸브, TGE, R22/R407C
067N2220
온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 43, 균압: 외부 균압
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: TGE
067N2220
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | TGE 12 ExpansionValve Solder I/8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP 서류 제품 이름 | TGE -Thermostatic expansion valve |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R22R407C |
| 과열도 설정 | 조절형 |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 균압 | 외부 균압 |
| 균압관 사이즈 [mm] | 6 mm |
| 균형 포트 [예/아니요] | 예 |
| 냉매 | R22/R407C |
| 동일제품 | 067N2200 |
| 모세관 길이 [in] | 59.0 in |
| 모세관 길이 [mm] | 1500 mm |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 사이즈 [mm] | 28.00 mm |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 본체재료 | 황동 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | C UL US 등록EACLLC CDC TYSK |
| 연결재료 | 구리 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 오리피스 용량 [kW] | 43.00 kW |
| 오리피스 용량 [TR] | 12.00 TR |
| 온도 범위 [°C] [최대] | 10 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 50 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 유입 방향 | 바이플로우 |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유입구 사이즈 [mm] | 16.00 mm |
| 유체그룹 | 2 |
| 정격 용량 조건 범위 N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| 정격 용량 조건 범위 N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| 정적 과열도(SS) [°C] | 4.00 °C |
| 정적 과열도(SS) [°F] | 7.20 °F |
| 제품 액세서리 | TXV 액세서리 |
| 제품 유형 | TGE |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 감온식 팽창 밸브 |
| 조리개 크기 | 12,5 |
| 최대 엘리먼트 온도 [°C] | 110 °C |
| 최대 엘리먼트 온도 [°F] | 230 °F |
| 최대 작동 압력 [bar] | 49.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 711 psig |
| 평형 연결 유형 | 연납, ODF |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 8 pc |
| 포함된 부품 | 감온통 스트랩 |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.739 킬로그램 |
| 순중량 | 0.605 킬로그램 |
| Volume | 2 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428166904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |