Danfoss logo
감온식 팽창 밸브, TGE, R134a; R513A-product-details

감온식 팽창 밸브, TGE, R134a; R513A

067N0178

온도 범위 [°C]: -25 - 20, 오리피스 용량 [kW]: 44, 균압: 외부 균압

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTGE 12 ExpansionValve Solder I/8
MOP 점 [°C]25 °C
MOP 점 [°F]77 °F
MOP 점 [psig]MOP 90
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
UL 승인 냉매R134aR513A
과열도 설정조절형
구분Art. 4, par. 3
균압외부 균압
균압관 사이즈 [mm]6 mm
균형 포트 [예/아니요]예
냉매R134aR513A
모세관 길이 [in]59.0 in
모세관 길이 [mm]1500 mm
방향일자형
배출구 사이즈 [mm]28.00 mm
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료황동
서비스 가능아니요
승인C UL US 등록EACUA
연결재료구리
오리피스 용량 [kW]44.00 kW
다음의 기능 포함:
값
오리피스 용량 [TR]12.00 TR
온도 범위 [°F] [최대]68 °F
온도 범위 [°F] [최소]-13 °F
유입 방향바이플로우
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [mm]22.00 mm
유체그룹2
정격 용량 조건 범위 N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
정격 용량 조건 범위 N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
정적 과열도(SS) [°C]4.00 °C
정적 과열도(SS) [°F]7.20 °F
제품 액세서리TXV 액세서리
제품 유형TGE
제품군팽창 밸브
제품명감온식 팽창 밸브
조리개 크기20
최대 엘리먼트 온도 [°C]110 °C
최대 엘리먼트 온도 [°F]230 °F
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psig]711 psig
평형 연결 유형연납, ODF
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형8 pc
포함된 부품감온통 스트랩
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.74 킬로그램
순중량0.643 킬로그램
Volume2.2 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255289838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm