감온식 팽창 밸브, TEA 20-5, R717
068G6138
온도 범위 [°C]: -20 - 30, 정격 용량 R717 [kW]: 17.5, 본체재료: 주철 GGG40.3, 연결유형: 용접 플랜지, 균압: 외부 균압
068G6138
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | TEA 20-5 Therm. Exp.Valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP 서류 제품 이름 | TEA TEAT |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| 과열도 설정 | 조절형 |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 균압 | 외부 균압 |
| 균압관 커넥터 | 용접 니플 6.5 mm |
| 냉매 | R717 |
| 모세관 길이 [in] | 192.0 in |
| 모세관 길이 [mm] | 5000 mm |
| 방향 | 일자형 |
| 본체재료 | 주철 GGG40.3 |
| 서비스 가능 | TXV 예비 부품 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | EACUA |
| 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
| 연결유형 | 용접 플랜지 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 86 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -4 °F |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유체그룹 | 1 |
| 정격 용량 R717 [kW] | 17.5 kW |
| 정격 용량 R717 [TR] | 5.0 TR |
| 정격 용량 조건 [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| 정격 용량 조건 [SI] | 과냉각=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| 제품 액세서리 | 플랜지 |
| 제품 유형 | TEA 20-5 |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 감온식 팽창 밸브 |
| 제품의 설명 | 감온식 팽창 밸브 |
| 최대 시험 압력 [bar] | 28.5 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 413.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 19.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 276 psig |
| 평형 연결 유형 | M |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 용접 니플 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.436 킬로그램 |
| 순중량 | 2.292 킬로그램 |
| Volume | 6.248 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422139591 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |