Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

감온식 팽창 밸브, TEA 20-3, R717

068G6134

온도 범위 [°C]: -20 - 30, 정격 용량 R717 [kW]: 10.5, 본체재료: 주철 GGG40.3, 연결유형: 용접 플랜지, 균압: 외부 균압

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTherm. injec.Valve TEA 20-3
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP 서류 제품 이름TEA TEAT
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
과열도 설정조절형
구분Art. 4, par. 3
균압외부 균압
균압관 커넥터용접 니플 6.5 mm
냉매R717
모세관 길이 [in]192.0 in
모세관 길이 [mm]5000 mm
방향일자형
본체재료주철 GGG40.3
서비스 가능TXV 예비 부품
승인EACUA
연결 사이즈 [in]1/2 in
다음의 기능 포함:
값
연결유형용접 플랜지
온도 범위 [°F] [최대]86 °F
온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
정격 용량 R717 [kW]10.5 kW
정격 용량 R717 [TR]3.0 TR
정격 용량 조건 [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
정격 용량 조건 [SI]과냉각=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
제품 액세서리플랜지
제품 유형TEA 20-3
제품군팽창 밸브
제품명감온식 팽창 밸브
제품의 설명감온식 팽창 밸브
최대 시험 압력 [bar]28.5 bar
최대 시험 압력 [psig]413.0 psig
최대 작동 압력 [bar]19.0 bar
최대 작동 압력 [psig]276 psig
평형 연결 유형M
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품용접 니플

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.364 킬로그램
순중량2.32 킬로그램
Volume6.248 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422086475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm