Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

감온식 팽창 밸브, TEA 20-3

027X0330

연결유형: 소켓 용접, 포함된 부품: 플랜지

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTEA 20-3, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP 서류 제품 이름TEA TEAT
연결 사이즈 [in]1/2 in
다음의 기능 포함:
값
연결유형소켓 용접
연결표준ANSI B 16.11 SCHEDULE 80
제품 유형TEA 20-3
제품군Regionally specified kits
제품명감온식 팽창 밸브
제품의 설명전기식 팽창 밸브
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품플랜지

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량3.42 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume15.822 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428929363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm