감온식 팽창 밸브, TEA 20-12, R717
027X0292
온도 범위 [°C]: -20 - 30, 연결유형: 소켓 용접, 포함된 부품: 플랜지
027X0292
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | TEA 20-12, 1/2" SOC, -4 to 86 F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP 서류 제품 이름 | TEA TEAT |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 냉매 | R717 |
| 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
| 연결유형 | 소켓 용접 |
| 연결표준 | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
| 제품 유형 | TEA 20-12 |
| 제품군 | Regionally specified kits |
| 제품명 | 감온식 팽창 밸브 |
| 제품의 설명 | 전기식 팽창 밸브 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 플랜지 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 3.36 킬로그램 |
| 순중량 | 0.007 킬로그램 |
| Volume | 15.183 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428841863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |