Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

감온식 팽창 밸브, TEA 20-5, R717

027X0230

온도범위 [°C]: -50 - 0, 연결유형: 소켓 용접, 포함된 부품: 1/4 in 압력 게이지 커넥터

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTEA 20-5 THERM.EXP. VALVE 1/2" SOC
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP 서류 제품 이름TEA TEAT
냉매R717
연결 사이즈 [in]1/2 in
다음의 기능 포함:
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
온도 범위 [°C] [최대]0 °C
온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
제품 유형TEA 20-5
제품군Regionally specified kits
제품명감온식 팽창 밸브
제품의 설명감온식 팽창 밸브
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품1/4 in 압력 게이지 커넥터

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량3.36 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume15.183 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428492126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm