Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7734

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.27, Pressure equalization: Internally equalized

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP 서류 제품 이름TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL 승인 파일명SA7200
과열도 설정Adjustable
균압Internally equalized
균형 포트 [예/아니요]No
냉매R290
동일제품068N7719
모세관 길이 [in]30.0 in
모세관 길이 [mm]750 mm
방향Straightway
배출구 사이즈 [mm]10.00 mm
배출구 연결 유형Solder, ODF
본체재료Brass
서비스 가능No
승인C UL US LISTEDEACUA
다음의 기능 포함:
값
연결재료Copper
오리피스 용량 [kW]1.27 kW
오리피스 용량 [TR]0.36 TR
온도 범위 [°F] [최대]50 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입 방향Single-flow
유입 방향 표시기Stamped 1-way arrow
유입구 사이즈 [mm]6.00 mm
정격 용량 조건 범위 N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
정격 용량 조건 범위 N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
정적 과열도(SS) [°C]3.00 °C
정적 과열도(SS) [°F]5.40 °F
제품 액세서리TXV accessories
제품 유형TD 1
제품군Expansion valves
제품명Thermostatic expansion valve
조리개 크기1
조정가능한Yes
최대 엘리먼트 온도 [°C]100 °C
최대 엘리먼트 온도 [°F]210 °F
최대 작동 압력 [bar]34.0 bar
최대 작동 압력 [psig]500 psig
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형32 pc
포함된 부품Bulb strap
필터Integrated
흡입구 연결 유형Solder, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.202 킬로그램
순중량0.178 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255008422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm