감온식 팽창 밸브, TD 1, R404A
068N7625
온도 범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 5.79, 균압: 내부 균압
068N7625
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW I/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP 서류 제품 이름 | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | SA7200 |
| 균압 | 내부 균압 |
| 균형 포트 [예/아니요] | 아니요 |
| 냉매 | R404A |
| 모세관 길이 [in] | 30.0 in |
| 모세관 길이 [mm] | 750 mm |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 본체재료 | 황동 |
| 블리드 [%] | 15 % RH |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | C UL US 등록EACUA |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결재료 | 구리 |
| 오리피스 용량 [kW] | 5.79 kW |
| 오리피스 용량 [TR] | 1.65 TR |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 50 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
| 유입 방향 표시기 | 스탬프형 1방향 화살표 |
| 유입구 사이즈 [in] | 1/4 in |
| 정격 용량 조건 범위 N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| 정격 용량 조건 범위 N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| 정적 과열도(SS) [°C] | 3.00 °C |
| 정적 과열도(SS) [°F] | 5.40 °F |
| 제품 액세서리 | TXV 액세서리 |
| 제품 유형 | TD 1 |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 감온식 팽창 밸브 |
| 조리개 크기 | 5 |
| 조정가능한 | No |
| 최대 엘리먼트 온도 [°C] | 100 °C |
| 최대 엘리먼트 온도 [°F] | 210 °F |
| 최대 작동 압력 [bar] | 34.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 500 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 32 pc |
| 포함된 부품 | 감온통 스트랩 |
| 필터 | 내장 |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.191 킬로그램 |
| 순중량 | 0.167 킬로그램 |
| Volume | 0.46 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424226817 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |