Danfoss logo
TD1 AW

감온식 팽창 밸브, TD 1, R134a; R513A

068N5646

온도 범위 [°C]: -40 - -5, 오리피스 용량 [kW]: 1.19, 균압: 내부 균압

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW I/32
MOP 점 [°C]0 °C
MOP 점 [°F]32 °F
MOP 점 [psig]MOP 30
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP 서류 제품 이름TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL markYes
UL 승인 파일명SA7200
공장 설정 [psig]24.8 psig
균압내부 균압
균형 포트 [예/아니요]아니요
냉매R134aR513A
모세관 길이 [in]30.0 in
모세관 길이 [mm]750 mm
방향앵글식
배출구 사이즈 [mm]10.00 mm
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료황동
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능아니요
승인C UL US 등록EACUA
연결재료구리
오리피스 용량 [kW]1.19 kW
오리피스 용량 [TR]0.34 TR
온도 범위 [°F] [최대]25 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기스탬프형 1방향 화살표
유입구 사이즈 [mm]6.00 mm
정격 용량 조건 범위 N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
정격 용량 조건 범위 N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
정적 과열도(SS) [°C]3.00 °C
정적 과열도(SS) [°F]5.40 °F
제품 액세서리TXV 액세서리
제품 유형TD 1
제품군팽창 밸브
제품명감온식 팽창 밸브
조리개 크기2
조정가능한No
최대 엘리먼트 온도 [°C]100 °C
최대 엘리먼트 온도 [°F]210 °F
최대 작동 압력 [bar]34.0 bar
최대 작동 압력 [psig]500 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형32 pc
필터내장
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.148 킬로그램
순중량0.124 킬로그램
Volume0.474 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424225445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm