Danfoss logo
Thermostatic expansion valve_WEB068N9691

감온식 팽창 밸브, TD 1, R134a; R513A

068N2014

온도범위 [°C]: -25 - 15, 오리피스 용량 [kW]: 3.1, 균압: 내부 균압
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: TD 1 / TDE 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
MOP 점 [°C]20 °C
MOP 점 [°F]68 °F
MOP 점 [psig]MOP 70
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP 서류 제품 이름TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
공장 설정 [psig]36.7 psig
균압내부 균압
균형 포트 [예/아니요]아니요
냉매R134aR513A
모세관 길이 [in]30.0 in
모세관 길이 [mm]750 mm
방향앵글식
배출구 사이즈 [mm]12.00 mm
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료황동
서비스 가능아니요
승인EACLLC CDC TYSK
연결재료구리
오리피스 용량 [kW]3.10 kW
다음의 기능 포함:
오리피스 용량 [TR]0.90 TR
온도 범위 [°C] [최대]15 °C
온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
온도 범위 [°F] [최대]60 °F
온도 범위 [°F] [최소]-15 °F
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기스탬프형 1방향 화살표
유입구 사이즈 [mm]10.00 mm
정격 용량 조건 범위 N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
정격 용량 조건 범위 N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
정적 과열도(SS) [°C]3.00 °C
정적 과열도(SS) [°F]5.40 °F
제품 액세서리TXV 액세서리
제품 유형TD 1
제품군팽창 밸브
제품명감온식 팽창 밸브
조리개 크기4
조정가능한No
최대 엘리먼트 온도 [°C]100 °C
최대 엘리먼트 온도 [°F]210 °F
최대 작동 압력 [bar]34.0 bar
최대 작동 압력 [psig]500 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc
포함된 부품감온통 클립
필터내장
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.175 킬로그램
순중량0.146 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.473 리터
EAN/UPC5702428907330