감온식 팽창 밸브, TDE 1, R290
068N0011
온도 범위 [°C]: -25 - 15, 오리피스 용량 [kW]: 3.14, 균압: 외부 균압
068N0011
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN13463-3 착화원 평가 | 예 |
| Material Description | TDE 1 Expansion Valve SW #3B ADJ M/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| UL 승인 파일명 | SA7200 |
| 과열도 설정 | 조절형 |
| 균압 | 외부 균압 |
| 균압관 사이즈 [in] | 1/4 in |
| 균형 포트 [예/아니요] | 아니요 |
| 냉매 | R290 |
| 모세관 길이 [in] | 30.0 in |
| 모세관 길이 [mm] | 750 mm |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 사이즈 [in] | 1/2 in |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 본체재료 | 황동 |
| 블리드 [%] | 15 % RH |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | C UL US 등록EACLLC CDC TYSK |
| 연결재료 | 구리 |
| 오리피스 용량 [kW] | 3.14 kW |
| 오리피스 용량 [TR] | 0.89 TR |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 온도 범위 [°F] [최대] | 60 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -13 °F |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
| 유입 방향 표시기 | 스탬프형 1방향 화살표 |
| 유입구 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 정격 용량 조건 범위 N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| 정격 용량 조건 범위 N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| 정적 과열도(SS) [°C] | 3.00 °C |
| 정적 과열도(SS) [°F] | 5.40 °F |
| 제품 액세서리 | TXV 액세서리 |
| 제품 유형 | TDE 1 |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 감온식 팽창 밸브 |
| 조리개 크기 | 3 |
| 조정가능한 | 가능 |
| 최대 엘리먼트 온도 [°C] | 100 °C |
| 최대 엘리먼트 온도 [°F] | 210 °F |
| 최대 작동 압력 [bar] | 34.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 500 psig |
| 평형 연결 유형 | 연납, ODF |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
| 포함된 부품 | 감온통 스트랩 |
| 필터 | 내장 |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.207 킬로그램 |
| 순중량 | 0.19 킬로그램 |
| Volume | 0.489 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255266273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |