Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

팽창 밸브용 밸브 몸체, TEH, 플랜지, 플랜지

067B4025

방향: 일자형, 제품 용도: TQ 12; TE 12, 흡입구 연결 유형: 플랜지, 배출구 연결 유형: 플랜지

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTE 12 Valve Body FS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP 서류 제품 이름TE
균형 포트 [예/아니요]아니요
방향일자형
배출구 사이즈 [in]7/8 in
배출구 연결 유형플랜지
본체재료황동
부품 프로그램 이름TE 12TQ 12
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능TXV 예비 부품
승인LLC CDC TYSK
연결재료황동
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in]5/8 in
제품 액세서리플랜지TXV 액세서리
제품 용도TE 12TQ 12
제품 유형TEH
제품군팽창 밸브
제품명팽창 밸브용 밸브 몸체
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형16 pc
포함된 부품나사와셔
흡입구 연결 유형플랜지

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.49 킬로그램
순중량0.6 킬로그램
Volume0.854 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428321242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm