Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

팽창 밸브용 밸브 몸체, TEH, 연납, ODF, 연납, ODF

067B4022

방향: 앵글식, 제품 용도: TQ 12; TE 12, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionVALVE BODY/TE12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP 서류 제품 이름TE
균형 포트 [예/아니요]아니요
방향앵글식
배출구 사이즈 [in]7/8 in
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료황동
부품 프로그램 이름TE 12TQ 12
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능TXV 예비 부품
승인LLC CDC TYSK
연결재료황동
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in]5/8 in
제품 액세서리TXV 액세서리
제품 용도TE 12TQ 12
제품 유형TEH
제품군팽창 밸브
제품명팽창 밸브용 밸브 몸체
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc
포함된 부품나사와셔
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.422 킬로그램
순중량0.4 킬로그램
Volume0.31 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428321235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm