Danfoss logo
Flare angleway TE 5

팽창 밸브용 밸브 몸체, TEH, 플레어, 12 mm, 플레어, 16 mm

067B4013

방향: 앵글식, 제품 용도: TE 5, 흡입구 연결 유형: 플레어, 유입구 사이즈 [mm]: 12, 배출구 연결 유형: 플레어, 배출구 사이즈 [mm]: 16

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionVALVE HOUSING
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP 서류 제품 이름TE
균형 포트 [예/아니요]아니요
방향앵글식
배출구 사이즈 [in]5/8 in
배출구 사이즈 [mm]16.00 mm
배출구 연결 유형플레어
본체재료황동
부품 프로그램 이름TE 5
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능TXV 예비 부품
승인LLC CDC TYSK
연결재료황동
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in]1/2 in
유입구 사이즈 [mm]12.00 mm
제품 액세서리TXV 액세서리
제품 용도TE 5
제품 유형TEH
제품군팽창 밸브
제품명팽창 밸브용 밸브 몸체
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc
포함된 부품나사와셔
흡입구 연결 유형플레어

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.335 킬로그램
순중량0.313 킬로그램
Volume0.3 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428321174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm