팽창 밸브용 밸브 몸체, TEH, 연납, ODF, 연납, ODF
067B4008
방향: 일자형, 제품 용도: TE 5, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF
067B4008
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | VALVE BODY/T-TE5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP 서류 제품 이름 | TE |
| 균형 포트 [예/아니요] | 아니요 |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 사이즈 [in] | 7/8 in |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 본체재료 | 황동 |
| 부품 프로그램 이름 | TE 5 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 서비스 가능 | TXV 예비 부품 |
| 승인 | LLC CDC TYSK |
| 연결재료 | 황동 |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유입구 사이즈 [in] | 1/2 in |
| 제품 액세서리 | TXV 액세서리 |
| 제품 용도 | TE 5 |
| 제품 유형 | TEH |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 팽창 밸브용 밸브 몸체 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 32 pc |
| 포함된 부품 | 나사와셔 |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.33 킬로그램 |
| 순중량 | 0.31 킬로그램 |
| Volume | 0.31 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321129 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |