Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

감온식 팽창 밸브, TUAE, R455A

068U7100

온도범위 [°C]: -40 - -15, 균압: 외부 균압

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
MOP 점 [°C]-10 °C
MOP 점 [°F]15 °F
MOP 점 [psig]MOP 35
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP 서류 제품 이름TU/TC - Thermostatic expansion valve
UL markYes
과열도 설정조절형
구분Art. 4, par. 3
균압외부 균압
균압관 사이즈 [in]1/4 in
냉매R455A
모세관 길이 [in]59.0 in
모세관 길이 [mm]1500 mm
방향일자형
배출구 사이즈 [in]1/2 in
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료스테인레스강
부품 프로그램 이름TUA
다음의 기능 포함:
서비스 가능TXV 예비 부품
승인EACUAUL
연결재료바이메탈: 강철/구리
온도 범위 [°C] [최대]-15 °C
온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
온도 범위 [°F] [최대]5 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기레이저 음각 1방향 화살표
유입구 사이즈 [in]3/8 in
유체그룹1
정격 용량 조건 범위 N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
정격 용량 조건 범위 N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
정적 과열도(SS) [°C]4.00 °C
정적 과열도(SS) [°F]7.20 °F
제품 액세서리TXV 액세서리
제품 유형TUAE
제품군팽창 밸브
제품명감온식 팽창 밸브
최대 작동 압력 [bar]34.0 bar
최대 작동 압력 [psig]500 psig
평형 연결 유형연납, ODF
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc
포함된 부품감온통 스트랩
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.186 킬로그램
순중량0.151 킬로그램
Volume0.406 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162391129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm