감온식 팽창 밸브, TCAE, R404A/R507A
068U4319
온도 범위 [°C]: -60 - -25, 균압: 외부 균압
068U4319
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Material Description | TCAE/s Therm. exp. valve |
| MOP 점 [°C] | -20 °C |
| MOP 점 [°F] | -5 °F |
| MOP 점 [psig] | MOP 30 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP 서류 제품 이름 | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | -25 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R404AR507A |
| 과열도 설정 | 조절형 |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 균압 | 외부 균압 |
| 균압관 사이즈 [in] | 1/4 in |
| 냉매 | R404A/R507A |
| 모세관 길이 [in] | 59.0 in |
| 모세관 길이 [mm] | 1500 mm |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 사이즈 [in] | 5/8 in |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 본체재료 | 스테인레스강 |
| 부품 프로그램 이름 | TCA |
| 서비스 가능 | TXV 예비 부품 |
| 승인 | EACUAUL |
| 연결재료 | 바이메탈: 강철/구리 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | -15 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -75 °F |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
| 유입 방향 표시기 | 레이저 음각 1방향 화살표 |
| 유입구 사이즈 [in] | 1/2 in |
| 유체그룹 | 2 |
| 정격 용량 조건 범위 N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| 정격 용량 조건 범위 N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| 정적 과열도(SS) [°C] | 4.00 °C |
| 정적 과열도(SS) [°F] | 7.20 °F |
| 제품 액세서리 | TXV 액세서리 |
| 제품 유형 | TCAE |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 감온식 팽창 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 45.5 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 660 psig |
| 평형 연결 유형 | 연납, ODF |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
| 포함된 부품 | 감온통 스트랩 |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.224 킬로그램 |
| 순중량 | 0.2 킬로그램 |
| Volume | 0.489 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428052481 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |