감온식 팽창 밸브, TUA, R404A/R507A
068U2308
온도범위 [°C]: -60 - -25, 균압: 내부 균압
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: TU / TC
068U2308
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Material Description | TUA/s Therm. exp. valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP 서류 제품 이름 | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R404AR507A |
| 과열도 설정 | 조절형 |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 균압 | 내부 균압 |
| 냉매 | R404A/R507A |
| 모세관 길이 [in] | 59.0 in |
| 모세관 길이 [mm] | 1500 mm |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 사이즈 [in] | 1/2 in |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 본체재료 | 스테인레스강 |
| 부품 프로그램 이름 | TUA |
| 서비스 가능 | TXV 예비 부품 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | EACLLC CDC TYSKUL |
| 연결재료 | 바이메탈: 강철/구리 |
| 온도 범위 [°C] [최대] | -25 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -60 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | -15 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -75 °F |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
| 유입 방향 표시기 | 레이저 음각 1방향 화살표 |
| 유입구 사이즈 [in] | 1/4 in |
| 유체그룹 | 2 |
| 정격 용량 조건 범위 N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| 정격 용량 조건 범위 N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| 정적 과열도(SS) [°C] | 4.00 °C |
| 정적 과열도(SS) [°F] | 7.20 °F |
| 제품 액세서리 | TXV 액세서리 |
| 제품 유형 | TUA |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 감온식 팽창 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 34.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 500 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 24 pc |
| 포함된 부품 | 감온통 스트랩 |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.181 킬로그램 |
| 순중량 | 0.146 킬로그램 |
| Volume | 0.402 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422181873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |