팽창 밸브 소자, TE 5, R452A
067B3602
온도범위 [°C]: -60 - -25, 균압: 외부 균압
067B3602
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | ELEMENT / TEX-5 B |
| MOP 점 [°C] | -20 °C |
| MOP 점 [°F] | -5 °F |
| MOP 점 [psig] | MOP 20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP 서류 제품 이름 | TE -Thermostatic expansion valve |
| 균압 | 외부 균압 |
| 균압관 사이즈 [in] | 1/4 in |
| 냉매 | R452A |
| 모세관 길이 [in] | 118.0 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 모세관 길이 [mm] | 3000 mm |
| 본체재료 | 황동 |
| 부품 프로그램 이름 | TE 5 |
| 승인 | EACLLC CDC TYSK |
| 온도 범위 [°C] [최대] | -25 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -60 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | -15 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -75 °F |
| 유형 명칭 | 소자 |
| 제품 유형 | TE 5 |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 팽창 밸브 소자 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 28.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 400 psig |
| 평형 연결 유형 | 플레어 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.559 킬로그램 |
| 순중량 | 0.488 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 1.663 리터 |
| EAN/UPC | 5702428523066 |