Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5_067B3600, 067B3602

팽창 밸브 소자, TE 5, R448A; R449A

067B3600

온도범위 [°C]: -60 - -25, 균압: 외부 균압

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionELEMENT / TEX-5 B
MOP 점 [°C]-20 °C
MOP 점 [°F]-5 °F
MOP 점 [psig]MOP 20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP 서류 제품 이름TE -Thermostatic expansion valve
균압외부 균압
균압관 사이즈 [in]1/4 in
냉매R448AR449A
모세관 길이 [in]118.0 in
다음의 기능 포함:
모세관 길이 [mm]3000 mm
본체재료황동
부품 프로그램 이름TE 5
승인EACLLC CDC TYSK
온도 범위 [°C] [최대]-25 °C
온도 범위 [°C] [최소]-60 °C
온도 범위 [°F] [최대]-15 °F
온도 범위 [°F] [최소]-75 °F
유형 명칭소자
제품 유형TE 5
제품군팽창 밸브
제품명팽창 밸브 소자
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]400 psig
평형 연결 유형플레어
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.56 킬로그램
순중량0.488 킬로그램
Volume1.652 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428523042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm