Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

팽창 밸브 소자, TE 12, R407F/R407A

067B3532

온도 범위 [°C]: -40 - 10, 균압: 외부 균압

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionELEMENT / TES-12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP 서류 제품 이름TE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
과열도 설정조절형
균압외부 균압
균압관 사이즈 [in]1/4 in
냉매R407F/R407A
모세관 길이 [in]118.0 in
모세관 길이 [mm]3000 mm
다음의 기능 포함:
값
본체재료황동
부품 프로그램 이름TE 12
서비스 가능TXV 예비 부품
승인EACLLC CDC TYSK
온도 범위 [°F] [최대]50 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유형 명칭소자
제품 액세서리TXV 액세서리
제품 유형TE 12
제품군팽창 밸브
제품명팽창 밸브 소자
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]400 psig
평형 연결 유형플레어
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형9 pc
포함된 부품감온통 스트랩개스킷오링Key

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.624 킬로그램
순중량0.489 킬로그램
Volume2.138 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428915205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm