Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

팽창 밸브 소자, TE 5, R404A/R507A

067B3392

온도 범위 [°C]: -60 - -25, 균압: 외부 균압

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTE 5 Element B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP 서류 제품 이름TE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
과열도 설정조절형
균압외부 균압
균압관 사이즈 [mm]6 mm
냉매R404A/R507A
모세관 길이 [in]118.0 in
모세관 길이 [mm]3000 mm
다음의 기능 포함:
값
본체재료황동
부품 프로그램 이름TE 5
서비스 가능TXV 예비 부품
승인EACLLC CDC TYSK
온도 범위 [°F] [최대]-15 °F
온도 범위 [°F] [최소]-75 °F
유형 명칭소자
제품 액세서리TXV 액세서리
제품 유형TE 5
제품군팽창 밸브
제품명팽창 밸브 소자
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]400 psig
평형 연결 유형연납, ODF
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
포함된 부품감온통 스트랩개스킷오링Key

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.582 킬로그램
순중량0.478 킬로그램
Volume1.721 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428017442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm