팽창 밸브 소자, TE 12, R404A/R507A
067B3346
온도 범위 [°C]: -40 - 10, 균압: 외부 균압
067B3346
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | TE 12 Element N |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP 서류 제품 이름 | TE -Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| 균압 | 외부 균압 |
| 균압관 사이즈 [in] | 1/4 in |
| 냉매 | R404A/R507A |
| 모세관 길이 [in] | 197.0 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 모세관 길이 [mm] | 5000 mm |
| 본체재료 | 황동 |
| 부품 프로그램 이름 | TE 12 |
| 승인 | EACLLC CDC TYSK |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 50 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 유형 명칭 | 소자 |
| 제품 유형 | TE 12 |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 팽창 밸브 소자 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 28.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 400 psig |
| 평형 연결 유형 | 플레어 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 9 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.646 킬로그램 |
| 순중량 | 0.552 킬로그램 |
| Volume | 2.254 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148252 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |