Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

감온식 팽창 밸브, TE 2, R404A/R507A

068Z3640

온도범위 [°C]: -40 - -5, 균압: 외부 균압

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45
MOP 점 [°C]0 °C
MOP 점 [°F]32 °F
MOP 점 [psig]MOP 75
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP 서류 제품 이름T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
과열도 설정조절형
구분Art. 4, par. 3
균압외부 균압
균압관 사이즈 [in]1/4 in
냉매R404A/R507A
동일제품068Z3407
모세관 길이 [in]59.0 in
모세관 길이 [mm]1500 mm
방향앵글식
배출구 사이즈 [in]1/2 in
배출구 연결 유형플레어
본체재료황동
부품 프로그램 이름T2/TE2
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능TXV 예비 부품
승인EACUA
연결재료황동
온도 범위 [°C] [최대]-5 °C
온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
온도 범위 [°F] [최대]25 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in]3/8 in
유체그룹2
정격 용량 조건 범위 N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
정격 용량 조건 범위 N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
정적 과열도(SS) [°C]4.00 °C
정적 과열도(SS) [°F]7.20 °F
제품 액세서리TXV 액세서리
제품 유형TE 2
제품군팽창 밸브
제품명감온식 팽창 밸브
최대 작동 압력 [bar]34.0 bar
최대 작동 압력 [psig]500 psig
평형 연결 유형플레어
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형45 pc
포함된 부품감온통 스트랩
흡입구 연결 유형플레어

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.324 킬로그램
순중량0.291 킬로그램
Volume0.5 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428028998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm