감온식 팽창 밸브, TE 2, R404A/R507A
068Z3451
온도 범위 [°C]: -40 - -15, 균압: 외부 균압
068Z3451
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45 |
| MOP 점 [°C] | -10 °C |
| MOP 점 [°F] | 14 °F |
| MOP 점 [psig] | MOP 50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP 서류 제품 이름 | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Temperature range [°C] [max] | -15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| 과열도 설정 | 조절형 |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 균압 | 외부 균압 |
| 균압관 사이즈 [in] | 1/4 in |
| 냉매 | R404A/R507A |
| 동일제품 | 068Z3409 |
| 모세관 길이 [in] | 59.0 in |
| 모세관 길이 [mm] | 1500 mm |
| 방향 | 앵글식 |
| 배출구 사이즈 [in] | 1/2 in |
| 배출구 연결 유형 | 플레어 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 본체재료 | 황동 |
| 부품 프로그램 이름 | T2/TE2 |
| 서비스 가능 | TXV 예비 부품 |
| 승인 | EACUA |
| 연결재료 | 황동 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 5 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유입구 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 유체그룹 | 2 |
| 정격 용량 조건 범위 N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| 정격 용량 조건 범위 N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| 정적 과열도(SS) [°C] | 4.00 °C |
| 정적 과열도(SS) [°F] | 7.20 °F |
| 제품 액세서리 | TXV 액세서리 |
| 제품 유형 | TE 2 |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 감온식 팽창 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 34.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 500 psig |
| 평형 연결 유형 | 플레어 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 45 pc |
| 포함된 부품 | 감온통 스트랩 |
| 흡입구 연결 유형 | 플레어 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.325 킬로그램 |
| 순중량 | 0.291 킬로그램 |
| Volume | 0.5 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428518338 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |