Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

감온식 팽창 밸브, TE 2, R22/R407C

068Z3363

온도 범위 [°C]: -60 - -25, 균압: 외부 균압

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTEX 2 Fl/lod
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP 서류 제품 이름T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
과열도 설정조절형
구분Art. 4, par. 3
균압외부 균압
균압관 사이즈 [mm]6 mm
냉매R22/R407C
동일제품068Z3556
모세관 길이 [in]59.0 in
모세관 길이 [mm]1500 mm
방향앵글식
배출구 사이즈 [mm]12.00 mm
배출구 연결 유형연납
다음의 기능 포함:
값
본체재료황동
부품 프로그램 이름T2/TE2
서비스 가능TXV 예비 부품
승인EACUA
연결재료황동구리
온도 범위 [°F] [최대]-15 °F
온도 범위 [°F] [최소]-75 °F
유입 방향바이플로우, 오리피스 01-05 포함
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in]3/8 in
유체그룹2
정적 과열도(SS) [°C]4.00 °C
정적 과열도(SS) [°F]7.20 °F
제품 액세서리TXV 액세서리
제품 유형TE 2
제품군팽창 밸브
제품명감온식 팽창 밸브
최대 작동 압력 [bar]34.0 bar
최대 작동 압력 [psig]500 psig
평형 연결 유형연납
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc
포함된 부품감온통 스트랩
흡입구 연결 유형플레어

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.312 킬로그램
순중량0.28 킬로그램
Volume0.489 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422118695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm