플로트 밸브, SV 5
027B2025
유입구 연결 사이즈 [mm]: 21.8, 연결재료: 강철, Kv 값 [m³/h]: 0.31, 최대 작동 압력 [bar]: 28, 온도 범위 [°C]: -50 - 120
027B2025
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 0.360 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 21 bar |
| Differential pressure max[psi] | 305.0 psi |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Float housig material | Steel |
| Kv 값 [m³/h] | 0.310 m³/h |
| Material Description | SV 5 Float Valve w/ tank |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
| 구분 | II |
| 냉매 | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| 본체재료 | 강철 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | CEEACUA |
| 연결재료 | 강철 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 21.80 mm |
| 유체그룹 | 12 |
| 정격 용량 R134a [kW] | 22.30 kW |
| 정격 용량 R134a [TR] | 6.34 TR |
| 정격 용량 R22 [kW] | 28.60 kW |
| 정격 용량 R22 [TR] | 8.13 TR |
| 정격 용량 R404A/R507 [kW] | 21.00 kW |
| 정격 용량 R404A/R507 [TR] | 5.97 TR |
| 정격 용량 R717 [kW] | 138.0 kW |
| 정격 용량 R717 [TR] | 39.2 TR |
| 정격 용량 조건 [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| 정격 용량 조건 [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| 제품 유형 | SV 5 |
| 제품군 | 냉매액 레벨 조절 밸브 |
| 제품명 | 플로트 밸브 |
| 제품의 설명 | 플로트 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 28.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 406 psig |
| 파일럿관 연결 유형 | Welding |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 22.45 킬로그램 |
| 순중량 | 22.35 킬로그램 |
| Volume | 59.675 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422148326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |