플로트 밸브, SV 3E
027B0081
온도범위 [°C]: -50 - 65, 제품의 설명: 플로트 밸브, 승인: CE; EAC; UA
027B0081
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 0.160 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 16 bar |
| Differential pressure max[psi] | 232.0 psi |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Float housig material | Steel |
| Kv 값 [m³/h] | 0.140 m³/h |
| Material Description | SV3-E FLOAT VALVE |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| SCIP 서류 제품 이름 | SV |
| 구분 | I |
| 냉매 | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| 본체재료 | Low temperature steel |
| 승인 | CEEACUA |
| 연결재료 | Low temperature, steel |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 유체그룹 | 12 |
| 정격 용량 R134a [kW] | 10.00 kW |
| 정격 용량 R134a [TR] | 2.84 TR |
| 정격 용량 R22 [kW] | 13.00 kW |
| 정격 용량 R22 [TR] | 3.70 TR |
| 정격 용량 R404A/R507 [kW] | 9.70 kW |
| 정격 용량 R404A/R507 [TR] | 2.76 TR |
| 정격 용량 R717 [kW] | 64.0 kW |
| 정격 용량 R717 [TR] | 18.2 TR |
| 정격 용량 조건 [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| 정격 용량 조건 [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| 제품 유형 | SV 3E |
| 제품군 | 냉매액 레벨 조절 밸브 |
| 제품명 | 플로트 밸브 |
| 제품의 설명 | 플로트 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 28.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 406 psig |
| 파일럿관 연결 유형 | Welding |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 7.608 킬로그램 |
| 순중량 | 7.035 킬로그램 |
| Volume | 20.671 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428292184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |