Danfoss logo
PMFL / PMFH Liquid Level Regulating Valve

냉매액 레벨 조절 밸브, PMFL 80-6

027F3059

유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 최대 작동 압력 [bar]: 28, 온도범위 [°C]: -60 - 120
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: PMFL / PMFH / SV

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionPMFL
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
UL markYes
UL 승인 파일명냉매 밸브 53R0
구분Art. 4, par. 3
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
색 도장Cr3 / TLP
승인CEEACLLC CDC TYSKUL
다음의 기능 포함:
온도 범위 [°C] [최대]120 °C
온도 범위 [°C] [최소]-60 °C
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입구 연결 사이즈 [mm]25.00 mm
유체그룹1
제품 유형PMFL 80-6
제품군냉매액 레벨 조절 밸브
제품명냉매액 레벨 조절 밸브
제품의 설명유체 레벨 제어
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]406 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품블랭킹 플러그플랜지 볼트플랜지 개스킷파일럿 커넥터

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량6.848 킬로그램
순중량6.772 킬로그램
Volume8.68 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702422171669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm